ARDEX X 77™ MICROTEC® Fiber Reinforced Tile and Stone Mortar is a high-performance, microfiber-reinforced, polymer-modified mortar formulated especially for large format tile installations. Use to install porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles* over interior or exterior concrete and masonry floor and wall surfaces. Also use for interior applications over exterior-grade plywood. ARDEX X 77 is ideal for use in swimming pools and fountains and over in-floor heating systems and is recommended for all tile sizes, including mosaics.
Key Features
Use for setting porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
Advanced technology for very large, thin, porcelain tiles
Extended open time of 60 minutes – double the ISO standard
Unmatched sag resistance – double the ISO standard
Outstanding coverage – 110 sq. ft. per bag with ¼” sq. notch trowel
Medium bed applications (large and heavy tile mortar)
Water and frost resistant – ideal for swimming pools and high traffic areas
Extremely easy to mix and apply
Highly flexible; 3-hour pot life
Standards
SystemOne
Microtec® Technology
Meets or exceeds ANSI 118.4
Meets or exceeds ANSI 118.11
Meets or exceeds ANSI 118.15
ISO Classification: C2 FT (T) E (E)
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa | Óceánia | Ázsia |
|---|---|---|---|
Anguilla | Ausztria | Ausztrália | Kína |
Antigua és Barbuda | Csehország | Új-Zéland | Szingapúr |
Aruba | Dánia | Thaiföld | |
Bahama-szigetek | Egyesült Királyság | Törökország | |
Barbados | Franciaország | ||
Belize | Írország | ||
Bermuda | Lengyelország | ||
Brit Virgin-szigetek | Németország | ||
Caribbean Netherlands | Olaszország | ||
Costa Rica | Oroszország | ||
Curaçao | Spanyolország | ||
Dominikai Közösség | Svájc | ||
Dominikai Köztársaság | Svédország | ||
Egyesült Államok | |||
El Salvador | |||
Grenada | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaica | |||
Kajmán-szigetek | |||
Kanada | |||
Kuba | |||
Martinique | |||
Mexikó | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panamaváros | |||
Puerto Rico | |||
Saint Kitts és Nevis | |||
Saint Lucia | |||
Saint Pierre és Miquelon | |||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Sint Maarten | |||
Trinidad és Tobago | |||
Turks- és Caicos-szigetek | |||
Virgin-szigetek |