Termékek közzététele
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Stratos combines strength with the elegant, traditional appearance of roof tiles. Suitable for all type of roofs with a pitch of up to 14 degrees. The profile only weighs 5 kg/m2 which means that it is easy to handle and minimises the weight acting on the roof structure.
    Specifikáció
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARS-TPSTRATOS
    • TermékcsaládRoof Tiles
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország