Termékek közzététele
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8/5 csillag3.8(23 vélemény)
    A high-quality tile with harmonious lines. Its clean lines, combined with outstanding quality, make this tile an example of beauty and durability Lógica® Lusa is an excellent tile. Its harmonious lines, coupled with its inexhaustible quality, make it perfect to meet the goal of beauty and durability behind it. Lógica® Lusa is pressed into plaster molds on the upper and lower sides, which make its final appearance immaculate. It is fired at high temperatures, which reduces the absorption level and allows a unique tightness. Lógica® Lusa is available in different colors and finishes.
    Specifikáció
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólogica-lusa
    • TermékcsaládTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • TermékcsoportTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-05-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)273
    • Mélység (mm)451
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)3.85
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 leírásClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 21
    • OmniClass névCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings