Termékek közzététele
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D
Armacell Iberia

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
Specifikáció
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarmacheck-d
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • OmniClass szám23-13 25 00
  • OmniClass névThermal and Moisture Protective Products