Termékek közzététele
TempControl® Mineral Wool Batts
Johns Manville

TempControl® Mineral Wool Batts

Johns Manville Mineral Wool TempControl Batts are designed to deliver thermal control and help delay the spread of fire in wood-stud cavities of exterior walls, basements, and heated crawl spaces. Made of inorganic fibers derived from basalt, a volcanic rock, TempControl batts are non-combustible, fire- and moisture-resistant, and resist rot, mold, mildew, and fungi growth.

TempControl batts deliver R-values up to R-30 and offer excellent sound control alongside thermal performance. The lightweight, semi-rigid batts are easy to handle and install in standard wood framing, providing a high-performance mineral wool option for residential and light-commercial wood-framed assemblies that require enhanced fire and thermal characteristics.

Specifikáció
  • R-values: R-15 at 3.5" (2x4 cavities); R-23 at 5.5" (2x6); R-30 at 7.25" (2x8).

    Widths: 15" and 23" to fit 16" and 24" o.c. framing.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F; ASTM E84 Class A.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótempcontrol-mineral-wool-batts
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportMineral Wool Batt
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés