Termékek közzététele
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL
Armacell Iberia

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct AL

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Specifikáció
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass E. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóarmaflex-duct-al
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC000406
  • ETIM-névThermal insulation
  • OmniClass szám23-13 25 00
  • OmniClass névThermal and Moisture Protective Products