Termékek közzététele
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómineral_wool_220
  • TermékcsaládMaterials
  • TermékcsoportBuilding materials
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)220
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÁsványgyapot
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE