Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/12ee91b4-e32c-49b2-8a70-4ae317bf101c
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba szerelési rendszerek
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sensorflow 21 Tubular 15cm Panel Mounted Spout & Sensor, Mains
Sensorflow 21 tubular 15cm panel mounted spout & sensor, mains
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Tubular 15 cm panel mounted spout & sensor, mains
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
A4180
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Water supply fittings for wash basins and troughs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
126
Szélesség (mm)
55
Mélység (mm)
166
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4180AA
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
2.45
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
IFC besorolás
Szelep
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
Roca
In-Wall Systems PS1 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Letöltés
Roca
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Letöltés
LAUFEN
INEOLINK urinal smart element 1120
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
Letöltés
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Letöltés
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Letöltés