Termékek közzététele
IN-WALL BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Roca

IN-WALL BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet

BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Specifikáció
  • Compatible with: 890097500 PL3-E PRO (ONE) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush 890197104 PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern 890189304 PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate 890197004 PL3 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern 890195100 PL1 SINGLE (ONE) - Single flush operating plate 890104009 EP2 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush 890196100 PL2 SINGLE (ONE) - Single flush operating plate for concealed cistern 890104008 EP1 - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush 89018830. PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish) 89019600. PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern 89018500. PL6 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate 89018930. PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish) 89018820. PL7 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (matt finishes) 89019800. PL4 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern 89019900. PL5 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate 89018900. PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern 892027000 Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító890070120
  • TermékcsaládIn-wall tanks
  • TermékcsoportIn-Wall
  • Megjelenés dátuma2021-03-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)804
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)476
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek