Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/6723d61e-a43c-4ebd-aeb2-c593f13caef4
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Profile 21 Close Coupled WC Pan
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Profile 21 Close Coupled WC Pan
4.8
(10 vélemény)
Profile 21 wc pan close coupled with horizontal outlet
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wc pan close coupled with horizontal outlet
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S3092
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
WC pans
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
401
Szélesség (mm)
366
Mélység (mm)
665
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S309201
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
17.59
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Letöltés
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Letöltés
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Letöltés
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Letöltés
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Letöltés