Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/a290ccb8-dfd2-4a04-89a1-cc6c76ec3603
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls
Sentry 21 back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S3302
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
WC pans
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Magasság (mm)
421
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
511
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S330201
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
22.25
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 leírás
WC pans
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
287
)
Letöltés
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
128
)
Letöltés
DURAVIT AG
ME by Starck Toilet floorstanding for shower toilet seat White High Gloss 373x600x400 mm - 216959
4.6
(
9
)
Letöltés
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Letöltés
DURAVIT AG
DuraStyle wall-mounted toilet 257109
4.0
(
40
)
Letöltés