Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
armitage-shanks/products/2de3c364-3353-4c99-a106-64f189cf7654
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Toilet Cisterns
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Armitage Shanks
Követés
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)
Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
S4513
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
WC cistern fittings
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-01-26
Verziószám
1
Szélesség (mm)
65
Mélység (mm)
75
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.co.uk
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Műszaki leírás
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S4513MY
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fém
Nettó tömeg (kg)
0.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Toilet Cisterns
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_87
Uniclass 2015 leírás
WC cistern fittings
OmniClass szám
23-31 19 19
OmniClass név
Water Closets
Termék elérhetősége
Európa
Egyesült Királyság
Hasonló termékek
OLI
Metal Dual - polished chrome
Letöltés
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Letöltés
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Letöltés
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Letöltés
OLI
INO-X06 - brushed
Letöltés