Termékek közzététele
Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole
Armitage Shanks

Sandringham 21 Washbasin 50cm 2 Taphole

Sandringham 21 washbasin 50 cm, 2 taphole, with overflow and chainstay hole
Specifikáció
  • Washbasin 50 cm 2 taphole, of & ch
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE8946
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportPedestal wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)189
  • Szélesség (mm)506
  • Mélység (mm)444
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks