Termékek közzététele
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKohler-K-24050-8
    • TermékcsaládBathroom Sinks
    • TermékcsoportKelston®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)35
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)23.99
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks