Termékek közzététele
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan
Armitage Shanks

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 back-to-wall wc pan
Specifikáció
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE8974
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)401
  • Szélesség (mm)361
  • Mélység (mm)521
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets