Termékek közzététele
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
Armitage Shanks

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0443
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)365
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans