Termékek közzététele
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
Oleas M4 Single Flush Control panel
    Armitage Shanks

    Oleas M4 Single Flush Control panel

    Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome
    Specifikáció
    • Oleas M4 mechanical single flush plate available in two different finishes, Chrome and Matt Chrome. Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS0766
    • TermékcsaládOLEAS
    • TermékcsoportFlush Plate
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)189
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 névFlushing Gates
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText