Termékek közzététele
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

FEATURES

  • A perfect complement to our Components suite of products.
  • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
  • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
  • Can be mounted vertically or horizontally.
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-23464-SCLED
  • TermékcsaládLighting Fixture
  • TermékcsoportComponents™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-21
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.12
  • Szélesség (hüvelyk)24
  • Mélység (hüvelyk)3.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures