Termékek közzététele
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Specifikáció
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS0772
    • TermékcsaládSEPTA PRO
    • TermékcsoportFlush Plate
    • Megjelenés dátuma2021-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)550
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 névFlushing Gates
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország