Termékek közzététele
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH  ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL

    Septa Pro P1 Pneumatic metal dual flushplate
    Specifikáció
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Dual Flush Pneumatic operation Vandal resistant Stainless steel material Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS0775
    • TermékcsaládSEPTA PRO
    • TermékcsoportFlush Plate
    • Megjelenés dátuma2021-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)0.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 leírásFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 névFlushing Gates
    • OmniClass szám23-39 37 15 13
    • OmniClass névFlushing Gates

    Termék elérhetősége

    Európa
    Egyesült Királyság
    Írország
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText