Termékek közzététele
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB
Armitage Shanks

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
Specifikáció
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS0818
  • TermékcsaládEdit L
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Nettó tömeg (kg)25.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011289
  • ETIM-névToilet closet
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets