Termékek közzététele
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH
    Armitage Shanks

    CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL 1CTH

    Contour 21 Accessible Basin 60 cm,  1 Central Tap Hole, White

    Specifikáció
    • Contour 21 Accessible Basin 60 cm with 1 Central Tap Hole, White

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS2168
    • TermékcsaládCONTOUR 21
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)545
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)17.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-39 29 13 21 19
    • OmniClass névSurface Water Retention Basins