Termékek közzététele
Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow
Armitage Shanks

Contour 21 Rectangular 42cm Under-Countertop Washbasin, Overflow

Contour 21 rectangular 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Specifikáció
  • 42 cm under-countertop washbasin with overflow
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2689
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUndermounted wash basins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)176
  • Szélesség (mm)421
  • Mélység (mm)351
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)6.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015 leírásUndermounted wash basins
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks