Termékek közzététele
Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole
Armitage Shanks

Calder Washing Trough 120cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 2 Taphole

Calder washing trough 120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
Specifikáció
  • 120 cm centre outlet 2in domed waste, 2 taphole
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS2824
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWash troughs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)520
  • Szélesség (mm)415
  • Mélység (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)11.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Washtops
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 leírásWash troughs
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment