Termékek közzététele
Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit
Armitage Shanks

Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Specifikáció
  • Close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS3054
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)631
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)25.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets