Termékek közzététele
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection
Armitage Shanks

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specifikáció
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS3077
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)366
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)701
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Nettó tömeg (kg)32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets