Termékek közzététele
Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed
Armitage Shanks

Contour Urinal 67cm Back Inlet Concealed

Contour urinal 67 cm back inlet concealed
Specifikáció
  • Urinal 67 cm back inlet concealed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6110
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)675
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals