Termékek közzététele
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with top spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) top spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-T

Lépjen kapcsolatba a Kohler céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKohler-K-25039-T
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportBranham™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-02
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)44.45
  • Szélesség (hüvelyk)18.3
  • Mélység (hüvelyk)17.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • ETIM-kódEC010235
  • ETIM-névUrinal
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals