Termékek közzététele
Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm
Armitage Shanks

Sanura HygenIQ Bowl Urinal 50cm

Sanura hygeniq 50 cm wall urinal
Specifikáció
  • Hygeniq 50 cm wall urinal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6118
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWall hung urinals
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)510
  • Szélesség (mm)395
  • Mélység (mm)325
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)13.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals