Termékek közzététele
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH
Armitage Shanks

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Doc M Contour 21 back to wall right hand corner pack
Specifikáció
  • Back to wall right hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS6969
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessible WC Doc M equipment packages
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1401
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)2200
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 leírásAccessible WC equipment packages
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets 

Termék elérhetősége

Európa