Termékek közzététele
Fig. 137 - U-Bolts
Archivált

Fig. 137 - U-Bolts

3.5/5 csillag3.5(17 vélemény)
Service: Recommended for support, or guide of heavy loads; often employed in power, process plant and marine service.
Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 24), WW-H-171-E (Type 24), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 24).
Ordering Fig. 137: Specify pipe size x rod size (e.g., 6 x 5/8), figure number, name. U-bolt will be furnished with longer tangents D or with longer threads E if so required and ordered. If hex nuts are not required, specify “without hex nuts”. Ordering Fig. 137S: Specify figure number, name, material specification, dimensions A, B, C, D, and E, and “with hex nuts” or “without hex nuts”.
Note: The acceptability of galvanized coatings at temperatures above 450°F is at the discretion of the end user.

We have Revit content for Hangers. Please select a specific size Hanger to get the corresponding detailed Revit assembly file. The RFA can be downloaded by scrolling to the Downloads panel and clicking the second link at this item level.

The Revit assembly file cannot be downloaded using the MultiCAD functionality.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-137-u-bolts
  • TermékcsaládSupport Systems
  • TermékcsoportPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > U-Bolts & Straps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek