Termékek közzététele
Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp
Archivált

Fig. 261 - Extension Pipe or Riser Clamp

4.4/5 csillag4.4(11 vélemény)

Service: For support of stationary steel pipe risers, cast iron pipe or conduit. This product is not intended for use with hanger rods. For this application, refer to Fig. 40 Riser Clamp.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8). UL, ULC Listed (Sizes 1-1/2" - 8").

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling, hub or welded lugs on steel pipe. Bolt torques should be per industry standards. Clamp is designed for standard steel pipe O.D. and this must be considered in sizing the riser for other types of piping.

Ordering: Specify pipe size, figure number, name and finish.

Specifikáció
  • Size Range: 3/4" through 24"

    Material: Carbon steel

    Finish: Plain, Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Bolts & Nuts, Epoxy Coated or Painted.

    Maximum Temperature: Plain 650° F, Galvanized and Epoxy 450° F

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-261-extension-pipe-or-riser-clamp
  • TermékcsaládSupport Systems
  • TermékcsoportPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek