Termékek közzététele
NIRON CLAMP
Italsan

NIRON CLAMP

PIPE FASTENER CLAMP (Niron Clamp) The Niron clamp with smooth rubber is the right accessory to ensure a correct fasten in all Niron pipe systems. The smooth rubber ensures and improves the pipe-sliding when this configuration is needed. A combination of plastic washers creates the mentioned sliding function for pipe-sliding configurations. When all these washers are removed the installation is set on permanent
Specifikáció
  • Italsan provides the software "Italsuport", a tool which allows to calculate the following installation features:
    • Expansion loop and expansion flexible arm.
    • Maximum mechanical stress that indicates de maximum length for the stick-union.
    • Number and distance between all pipe fastener clamps in project.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópprnironabrazadera
  • TermékcsaládPolipropileno PPR Niron
  • TermékcsoportNIRON
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • IFC besorolásCső fitting
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • OmniClass szám23-27 39 00
  • OmniClass névPiping