Termékek közzététele
Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow
Archivált

Fig. 803 - 90° Reducing Flanged Elbow

All standard or “class 125” cast iron flanged fittings are manufactured to ASME specifications and are marked 125 for pipe sizes 12 NPS (300 DN) and smaller; and have plain faces. Unless otherwise specified, cast iron flanged fittings are drilled and faced in accordance with ASME B 16.1. Cast iron flanged fittings are available in both black painted and galvanized.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-803-90-reducing-flanged-elbow
  • TermékcsaládPipe Joining Systems
  • TermékcsoportPipe Fittings > Anvil Cast Iron > CI Flanged Fittings Class 125
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 51 15
  • OmniClass névReducing Pipe Elbows
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings