Termékek közzététele
Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter
Archivált

Fig. F-3 - Grooved Flange Adapter

The SPF® F-3 Flange allows direct connection of Class 125 or Class 150 flanged components to a grooved piping system. The two interlocking halves of the SPF Flange are hinged for ease of handling, and are drawn together by a latch bolt which eases assembly on the pipe. Precision machined bolt holes, key and mating surfaces assure concentricity and flatness to provide exact fit-up with flanged, lug, and wafer styles of pipe system equipment. A specially designed gasket provides a leak-tight seal on both the pipe and the mating flange face.

All SPF F-3 Flanges have designed-in anti-rotation tines which bite into and grip the sides of the pipe grooves to provide a secure, rigid connection.

The SPF F-3 Flange requires the use of a steel adapter insert when used against rubber faced surfaces, wafer/lug design valves and serrated or irregular sealing surfaces. (See Installation and Assembly Instructions Section or contact your ASC Engineered Solutions™ Representative for details.)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófig-f-3-grooved-flange-adapter
  • TermékcsaládFire Protection Products
  • TermékcsoportGrooved > Pipe Connections > SPF Flange Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG015540
  • ETIM-névFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_63
  • Uniclass 2015 leírásPipes and fittings
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings