Termékek közzététele
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
Kitchen hood CI41038GC
    ASKO

    Kitchen hood CI41038GC

    A cooker hood for mounting over a kitchen islands with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity. It is co-designed with Elements Pearl Grey ovens. drawers and coffee machine and has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The display and touch keys are per default invisible but will light up when you approach the hood. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókitchen-hood-ci41038gc
    • TermékcsaládKitchen
    • TermékcsoportKitchen hood
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia