Termékek közzététele
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
Steel Seal™ Washing machine W5096RG
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RG

    ASKO W5096RG is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósteel-seal-washing-machine
    • TermékcsaládLaundry
    • TermékcsoportLaundry
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika Ázsia
    Ausztrália
    Belgium
    Egyesült Államok
    Kína
    Csehország
    Kanada
    Dánia
    Finnország
    Hollandia
    Norvégia
    Oroszország
    Portugália
    Spanyolország
    Svédország
    Szlovénia