A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant - Narrow Stile - Bi-Part

Egyedi azonosító: SL500-Forced-Entry-Narrow-BiPart
Gyártó: ASSA ABLOY Entrance Systems
Termék család: Sliding
Termék csoport: Hurricane Resistant
Publikálás dátuma: 2020-08-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

The ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant automatic sliding door provides an array of features that help secure your place of business against outside forces. Equipped with full impact glass to stay in place along  with a Forced Entry Resistance rating of Grade 25 and availability  in overall frame widths of up to 16’ for bi-parts, 9’ for single slides and overall frame heights of 104”,  the ASSA ABLOY SL500 Forced Entry Resistant sliding door is the perfect choice for locations where a high level of protection and durability is needed


Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.

  • Max overall frame width: 16’ bi-part, 9’ single slide
  • Max overall frame height: 104”
  • Full impact dry glazed system
  • Narrow stile design
  • On-site glass replacement
  • Full break out or fixed sidelite configurations
  • Standard 1- 3/4" muntin bars (4" optional) 
  • ASTM F842-17 Grade 25 Forced Entry Resistance Rating
  • Replaceable track
  • 9/16" glass


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Ajtók - Tolóajtók
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: L4133
Uniclass 1.4 Leírás: Sliding
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Kód: 25-30-20-77
NBS Reference Leírás: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 42 29.23
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Automatic Entrances
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • Puerto Rico
  • United States

BIMobject®