Termékek közzététele
Turnstile ASSA ABLOY FT100
Turnstile ASSA ABLOY FT100
Turnstile ASSA ABLOY FT100

    Turnstile ASSA ABLOY FT100

    Expecting a crowd? Not to worry, our double turnstile gate can withstand even the highest amounts of traffic – even if it’s arriving from both sides at once. Its full-height, sturdy swing doors are more than capable of keeping your space safe while keeping people on the move. And it comes with different drive mechanisms and customizable features like canopies. So this turnstile will draw crowds as well as handle them.

    Specifikáció
      • Designed for use in stadiums, theme parks, parking areas, and perimeter protection applications
      • Entryway with great comfort
      • Efficiently regulates pedestrian traffic flow
      • Fail-safe/Fail-locked options available for added security
      • Designed for harsh environments
      • Integration with different access control systems, including biometric solutions.
      • Customizable materials, finishes, and colours
      • Presents an affordable and practical access control solution
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóturnstile-ft100-copy
    • TermékcsaládSecurity Entrance Control
    • Termékcsoportby ASSA ABLOY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC002986
    • ETIM-névDoor control system
    • Uniclass 2015 kódEn_75_40
    • Uniclass 2015 leírásSecurity systems entities
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 49
    • OmniClass névSecurity Rated Door

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia