Termékek közzététele
Megadoor VL3190 5 part rectangular door

Megadoor VL3190 5 part rectangular door

The Megadoor S1500 vertical lifting fabric door is the preferred door model for the extremely large door openings needed for aircraft hangars and shipyard halls, it serves equally well in any door application where innovative design will make a positive difference to the construction cost and subsequent operating efficiency. The unique design and structure offers durability, tightness, energy efficiency, operational reliability and minimum maintenance. Every door is individually designed to meet application requirements, for example wind load.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVL3190_5part_rectang
  • TermékcsaládMegadoors
  • TermékcsoportVertical Lift Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 16
  • CSI MasterFormat 2014 névHangar Doors
  • OmniClass szám23-17 11 41
  • OmniClass névHanger Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika