Termékek közzététele
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9/5 csillag4.9(9 vélemény)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    Specifikáció
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • TermékcsaládValves
    • TermékcsoportElectric actuation valves
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-06-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 leírásBall valves
    • OmniClass szám23-27 31 00
    • OmniClass névValves