Termékek közzététele
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
Watts

Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03

4.4/5 csillag4.4(20 vélemény)

Series DBF-03 Full Lug Style Butterfly Valves are used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required to control the flow of liquids, gases, and slurries. It features cast iron body construction, stainless steel shaft, and a mounting pad for 10 position lever, gear operator, or actuator. Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs and EPDM, Buna, or Viton seats. Pressure Rating is 200psi WOG.

Specifikáció
  • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
    • Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs
    • Complies with API 609 and MSS-SP-67 standards
    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóButterfly-Valve-DBF-03
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névButterfly lug pattern valves
  • UNSPSC kód40141619
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 leírásButterfly valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 64
  • CSI MasterFormat 2014 névButterfly Valves
  • OmniClass szám23-27 31 17
  • OmniClass névButterfly Valves

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText