Termékek közzététele
Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Specifikáció
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFloor_Drain
    • TermékcsaládFountains
    • TermékcsoportComplementary Products
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Víz
    • IFC besorolásDistribution Flow Element