Termékek közzététele
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"
Urban garden – Olympe "1"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "1"

    2.9/5 csillag2.9(11 vélemény)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC010008
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)4250
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)500
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor