Termékek közzététele
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
Cylindric planter – Patine
    ATECH SAS

    Cylindric planter – Patine

    Discover Patine, the cylindric planter. Available in painted steel or corten steel, it is the solution to green your urban space.

    Specifikáció
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Stabilizated corten steel structure th. 2 mm
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Integrated system for pallet jack

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóATC040005
    • TermékcsaládUrban Furniture
    • TermékcsoportOutdoor Furniture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor