Termékek közzététele
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Specifikáció
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóluminaire_controller_external
  • TermékcsaládLighting Devices
  • TermékcsoportLighting Controllers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.43
  • Szélesség (hüvelyk)1.4
  • Mélység (hüvelyk)2.78
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 leírásLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass szám23-35 37 17 11
  • OmniClass névLighting Dimmer Rheostats