Termékek közzététele
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
Lumenwerx

VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
Voila 2" downlights and wall washers are available in round and square apertures with Open Frame, IC and CCEA housings, all requiring less than 4" of plenum depth. Downlights adjust 30º vertically with screw thread mechanism and rotate 360º horizontally. Using HyFlex optics, field-interchangeable beam angles range from 10º to 90º. Integral drivers are available for 0-10V, ELV or Triac dimming and can be replaced through the 2" aperture. Remote drivers are available for other protocols, emergency operation, and ChromaWerx Sola and Duo. Die-cast baffles are offered in 0.5" and 1.0" depth with trim or trimless options and multiple finishes. Pre-set luminaire light output is available from up to 1340 lumens. Voila 2" downlights has an IP44 rating.
Specifikáció
  • LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED OPTICS: HYFLEX
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVO2RR
  • TermékcsaládRecessed
  • TermékcsoportVoila 2 Downlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada