Termékek közzététele
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Specifikáció
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóluminaire_controller_internal
  • TermékcsaládLighting Devices
  • TermékcsoportLighting Controllers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)0.99
  • Szélesség (hüvelyk)3.52
  • Mélység (hüvelyk)1.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_47
  • Uniclass 2015 leírásLighting controls and lighting distribution products
  • OmniClass szám23-35 37 17 11
  • OmniClass névLighting Dimmer Rheostats