Termékek közzététele
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítód3
  • TermékcsaládSliding doors
  • TermékcsoportLiune D3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2170
  • Szélesség (mm)1950
  • Mélység (mm)95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névPocket doors
  • UNSPSC kód30171508