Termékek közzététele
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítód8
  • TermékcsaládSliding doors
  • TermékcsoportLiune D8
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2170
  • Szélesség (mm)2958
  • Mélység (mm)95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névPocket doors
  • UNSPSC kód30171508